メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 用途

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)

型番:

B-1867-1R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1867-1Rの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
100
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
125
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
鏡面バフ研磨
用途
リア用
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
12.8
取付穴
穴あき
商品コード
11422
-
-

商品情報

外形図

ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製) 外形図1

B-1867-1S/2S サイド用

ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製) 外形図2

B-1867-1R リア用

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 付属品:割ピン、ワッシャー

規格表

ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製) 規格表

使用例

ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
B-1867-1R

幅 W

(mm)

用途

商品コード

最小発注数量
125
リア用
11422
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,675
( 4,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・カール部は溶接してあります。
【用途】
・特装車・平ボディー・ウイング車。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)の型番B-1867-1Rのページです。 型番B-1867-1Rに関する仕様情報を記載しております。
ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)
ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
ステンレスあおりヒンジ B-1800-A
折戸用ヒンジ(B-1884・ステンレス製)
特装車用小扉ヒンジ B-853
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,6753,840 -3,9913,9912,182 -2,678
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番段付き蝶番平蝶番平蝶番平蝶番特殊蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴おねじボルト付
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました