メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147

型番:

B-1147
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

B-1147の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
100
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅 W(mm)
79
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
2
軸径φD(mm)
4
取付穴
穴あき
商品コード
11539
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨

規格表

ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147 規格表図

●:RoHS10指令対応品

使用例

ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147 使用例

型番リスト

表示件数
型番
B-1147
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。
・強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
【用途】
・配電盤・計測機器・通信機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147の型番B-1147のページです。 型番B-1147に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全扉に利用しました
5
満足度:5.0
お客様からご要望があり、当社で設計、製作している産業用設備の射出成型機の安全扉に使用しました。資材としては、設計が選定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147
蝶番 B-217
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番(3管) B-522-B
ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1522-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,2974,592 -4671,6314031,353
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ長穴皿穴----
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング