17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレススライドヒンジ B-1864

通常単価(税別)
4,7235,196特別価格
税込単価
5,1955,716特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・開扉時は、扉が前方に突き出してますので、本体を傷つけま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレススライドヒンジ B-1864 外形図

※図面は右用です。

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)

規格表

型番(L)t製品質量(g)
B-1864-1-L39.52.5560
B-1864-1-R39.52.5560

注意・禁止事項

  • 上開き扉にご使用ください。

型番リスト

表示件数

勝手違い

商品コード

最小発注数量
[左用] 左型
11854
1個
[右用] 右型
12445
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7234,203
( 4,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,196
( 5,716 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・開扉時は、扉が前方に突き出してますので、本体を傷つけません。
・扉は180°開きます。
・右用・左用。
【用途】
・特装車・振動機器・バス。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススライドヒンジ B-1864のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススライドヒンジ B-1864
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番(3管) B-522-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,723-3,9916524671,631403
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ長穴丸穴----
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング