17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)

通常単価(税別)
601,894
税込単価
662,083
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています・ステンレス製で耐食性に優れていま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観図

B-1246-1

B-1246-2

B-1246-5-C

外形図

B-1246-1

B-1246-2~5

参考負荷トルク位置

規格表

商品番号LWtP1P2P3ΦD1ΦD2ΦdN参考負荷トルクcN・m製品質量(g)
90°180°
B-1246-1図面参照40.420.1222
B-1246-21005024040348125.3620.412.8130
B-1246-366381.532-254.57.53.2414.87.8142
B-1246-448321.526-204.57.53.2421.610.327
B-1246-532321.214-204.573.247.45.315

型番リスト

表示件数

種類

材質

取付穴タイプ

取付方法

付加機能

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

勝手違い

使用環境

表面仕上

種類(詳細)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

取付穴

RoHS?最小発注数量
平蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
丸穴
ねじ止め
スプリング付
150.1~
170
45.1~55
50
[左右兼用] 左右兼用
耐食性
光沢バレル研摩
-
2
8
穴あき
10
1個
平蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
丸穴
ねじ止め
スプリング付
80.1~100
100
45.1~55
50
[左右兼用] 左右兼用
耐食性
光沢バレル研摩
-
2
8
穴あき
10
1個
平蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
丸穴
ねじ止め
スプリング付
60.1~70
66
35.1~45
38
[左右兼用] 左右兼用
耐食性
光沢バレル研摩
-
1.5
4.5
穴あき
10
1個
平蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
丸穴
ねじ止め
スプリング付
40.1~50
48
25.1~35
32
[左右兼用] 左右兼用
耐食性
光沢バレル研摩
-
1.5
4.5
穴あき
10
1個
平蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
丸穴
ねじ止め
スプリング付
~40
32
25.1~35
32
[左右兼用] 左右兼用
耐食性
光沢バレル研摩
-
1.2
4.5
穴あき
10
1個
蝶番関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ばねカバー
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,894
( 2,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,243
( 1,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,012
( 1,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています
・ステンレス製で耐食性に優れています
・5サイズから用途に合わせて選択可能
【用途】
・船舶・車両などの操作盤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
扉の開閉
5
満足度:5.0
従来品よりもバネ強度が上がったということで採用。 今の所破壊はせず順調。
0人が参考にしています。
建具
4
満足度:4.0
バネの力は強く、作りは良いスムーズな動きで扉の開閉もバネで戻り便利。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどうやって決めたらよいですか?
A
だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)
スプリング付蝶番(B-1146・ステンレス製)
スプリング蝶番
スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)
スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山
通常価格60-585 -198 -2,840 -424 -618
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング