17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

通常単価(税別)
2,84019,158
税込単価
3,12421,074
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中間停止できるヒンジ。【特長】・内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減。・任意の角度で蓋を保持する...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプリング付トルクヒンジ B-1346:関連画像

B-1346-0

ステンレススプリング付トルクヒンジ B-1346:関連画像

B-1346-1、 B-1346-2

製品仕様

ステンレススプリング付トルクヒンジ B-1346:関連画像

B-1346-1

ステンレススプリング付トルクヒンジ B-1346:関連画像

B-1346-2

規格表

商品番号
Product No.
(L1)L2L3(L4)WP1P2H1H2t1t2dθ
B-1346-0図面参照 See the drawings
B-1346-1201180172.5187020652815.52.52.56.585
B-1346-2108898214.52422.55.5100
商品番号
Product No.
保持トルク調整範囲
N・m
Retaining torque adjustment range
最大スプリングトルク
N・m
Max. spring torque
扉長さL(mm):重量W(kg)
参考例
Door length L(mm):Weight W(kg)
Reference ex.
参考扉重量モーメント
N・m
Reference door weight moment
製品質量(g)
Mass
B-1346-00~9.849600:3080~981,720
B-1346-10~4.911.8500:1015~30580
B-1346-20~3.93.9400:53~10240

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
150.1~
258
85.1~120
90
3
13317
10
1個
150.1~
201
65.1~85
70
2.5
13318
10
1個
100.1~150
108
65.1~85
70
2
13285
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,158
( 21,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,199
( 6,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中間停止できるヒンジ。
【特長】
・内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減。
・任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止。
・取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能。
・ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用可能。
・材質 : 本体 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、軸カバー / ポリアセタール(POM)。
【用途】
・検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備用
3
満足度:3.0
設備の上開き用の扉に設置するために購入したのですが、開閉角度が狭くて今ひとつでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
使用の際は下記にご注意ください。
・取付けは軸を水平状態にしてください。
・一つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
・潤滑油などはご使用にならないでください。
・必要以上に保持トルク調整ナットを締めないでください。
Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)
スプリング付蝶番(B-1146・ステンレス製)
スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)
スプリング蝶番
スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造トラスコ中山
通常価格2,840-585 -60 -198 -424 -618
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類平蝶番平蝶番-平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)-SUS304ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)
取付穴タイプ丸穴丸穴-丸穴丸穴-
取付方法ねじ止めねじ止め-ねじ止めねじ止め溶接タイプ
付加機能スプリング付スプリング付-スプリング付スプリング付スプリング付

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング