メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715

通常単価(税別)
13,29911,836
税込単価
14,62913,020
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・使いやすさと重厚感を備えた汎用型です。・耐久力に富む強...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FB-1715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FB-1715の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
200
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
30
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
鏡面バフ研磨
板厚 t(mm)
12
軸径φD(mm)
12
取付穴
穴あき
商品コード
61136

商品情報

外形図

ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 縦2ヶ使用時参考扉質量:20kg
  • 製品質量:1,170g
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715 関連画像

取付け方法

型番リスト

表示件数
型番
FB-1715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,29911,836
( 13,020 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・使いやすさと重厚感を備えた汎用型です。
・耐久力に富む強靱構造です。
・ナイロンワッシャー入りで作動が非常に滑らかです。
・左右兼用型。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715の型番FB-1715のページです。 型番FB-1715に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1716
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1717
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1718
コーナー抜差蝶番 FB-716
コーナー抜差蝶番 FB-718
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格13,2999,6688,532 -7,5793,3252,424
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング