メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

型番:

FB-1615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FB-1615の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付穴タイプ
長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
155
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
29
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
鏡面バフ研磨
取付穴
穴あき
商品コード
61203

商品情報

外形図

ステンレスコーナーヒンジ FB-1615 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
    カバー:変性ポリフェニレンエーテル樹脂(変性PPE)
  • 表面仕上
    本体:ヘアライン仕上
  • 製品質量:410g

型番リスト

表示件数
型番
FB-1615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,539
( 11,593 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・樹脂カバーでねじを隠せます。
・全体にアールのついたソフトデザインです。
・樹脂カバーは変性PPE樹脂製により、耐熱性(170℃)に優れています。
・左右兼用型。
【用途】
・厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコーナーヒンジ FB-1615の型番FB-1615のページです。 型番FB-1615に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスコーナーヒンジ FB-1615のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコーナーヒンジ FB-1615
ステンレスコーナーヒンジ FB-1613
ステンレスコーナーヒンジ FB-1727
リーフヒンジ FB-759
リーフヒンジ FB-812
リーフヒンジ FB-758
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格10,5397,231 -15,2292,3342,2052,425
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)一般構造用圧延鋼材亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ長穴長穴丸穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング