メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3

型番:

B-1057-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1057-3の仕様・寸法情報

種類
ピボット蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS430)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
40.5
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅 W(mm)
18
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
1.5
取付穴
穴あき
商品コード
10655
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3 外形図

製品仕様

  • 製品質量:45g(1セット)
  • 材質:ステンレス鋼板(SUS430)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨

規格表

ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-1057-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3の型番B-1057-3のページです。 型番B-1057-3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3
ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4
L型裏蝶番(3管) B-522-B
ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1522-B
L型裏蝶番3型 B-535
ラミネートヒンジ B-868-3・4
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8456294031,353488 -27,691 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目13日目〜
種類ピボット蝶番ピボット蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS430)ステンレス鋼板(SUS430)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)アルミニウム合金
取付穴タイプ丸穴丸穴---丸穴
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング