メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)

型番:

B-1057-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1057-1の仕様・寸法情報

種類
ピボット蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS430)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
取付穴
穴あき
商品コード
10653
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

  • 製品質量:45g(1セット)
  • 材質:ステンレス鋼板(SUS430)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨

規格表

キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-1057-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)の型番B-1057-1のページです。 型番B-1057-1に関する仕様情報を記載しております。
キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の扉に使いました
5
満足度:5.0
機械の扉に、キャビネットヒンジ(B-1057-1)を使用しました。タキゲン製品だと間違いないので、このヒンジを選定しまし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)
ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3
ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4
ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1
裏蝶番1型(B-1008・ステンレス製)
ダンパーヒンジ TD14A1/B1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格8908456292,926 -437 -1,201 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類ピボット蝶番ピボット蝶番ピボット蝶番ハタ蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS430)ステンレス鋼板(SUS430)ステンレス鋼板(SUS430)ポリブチレンテレフタレートステンレス鋼板(SUS304)ポリアセタール
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴ザグリ穴なし-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接その他
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)ダンパー
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング