メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスあおりヒンジ B-1800-B

通常単価(税別)
3,991
税込単価
4,390
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-1800-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1800-Bの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
92
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
132
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
鏡面バフ研磨
板厚 t(mm)
4
取付穴
穴あき
商品コード
13129
-
-

商品情報

外形図

ステンレスあおりヒンジ B-1800-B 外形図

〔B-1800-B〕

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SCS13)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 製品質量:427g
  • 用途:特装車・平ボディー・ウイング車

型番リスト

表示件数
型番
B-1800-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスあおりヒンジ B-1800-Bの型番B-1800-Bのページです。 型番B-1800-Bに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスあおりヒンジ B-1800-Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販製品付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社で受注生産した温蔵庫の扉部に対し開閉補助機構部品として使用しました。当社は得意先様のニーズに応じワンオフの製品製作を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
ステンレスあおりヒンジ B-1800-A
ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)
ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)
折戸用ヒンジ(B-1884・ステンレス製)
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,9913,9913,840 -3,6752,182 -1,631
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番段付き蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング