メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

型番:

B-1531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1531の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
28
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
3
軸径φD(mm)
5
取付穴
なし
商品コード
12842
-
-

商品情報

外形図

ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531 規格表

型番リスト

表示件数
型番
B-1531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531の型番B-1531のページです。 型番B-1531に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531
U型裏蝶番1型 B-531
U型裏蝶番3型 B-562-1
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
ステンレスL型裏蝶番3型 B-1535
L型裏蝶番4型 B-542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格9405565811,631854 -467
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)50.1~6050.1~6060.1~7080.1~10070.1~8080.1~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング