17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560 外形図

B-1560-1/B-1560-2

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560 使用例

参考取付け例

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560 使用例

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
80.1~100
85
2.5
10840
10
1個
40.1~50
50
2
10841
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能
666
( 733 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・小型で筐体の開口部が広く使えます。
・抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気関係のボックスに
5
満足度:5.0
当社で注文を受けてから製作している製品の、完全オーダーメイドの金属製、電気関係のボックスのヒンジ部に、ボックスの仕様によ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534
L型裏蝶番1型 B-534
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
L型裏蝶番3型 B-535
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格666-511232 -1,631467488 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~25~2525.1~3525.1~3525.1~35

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング