メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

通常単価(税別)
511
税込単価
562
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・配分電盤・計測機器・通信機器などにご利用頂けます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-1534-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1534-2の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅 W(mm)
17
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
2
軸径φD(mm)
5
取付穴
なし
商品コード
12844
-
-

商品情報

外形図

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-1534-2

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
~40
40
12844
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・配分電盤・計測機器・通信機器などにご利用頂けます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534の型番B-1534-2のページです。 型番B-1534-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備付帯部品として
5
満足度:5.0
当社が請負製作する設備品扉部にて開閉補助機構として利用しています。型番:B-1534-1を含め使用部品に関しては、得意先...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560
L型裏蝶番1型 B-534
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
L型裏蝶番3型 B-535
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格511666 -232 -1,631467488 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~25~2525.1~3525.1~3525.1~35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング