17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B 使用例

参考取付け例

ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B 取付例

B-1520-B-1

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
50.1~60
60
17
2
5
12769
10
1個
70.1~80
80
19
3
6
12772
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B
L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)
ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1522-B
L型裏蝶番(3管) B-522-B
ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1525
L型裏蝶番(3管・B-520-B・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格653-594 -1,3534031,166342 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~2525.1~3525.1~35~25~25

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング