メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-A

型番:

B-1522-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1522-Aの仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
104
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
29
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
8
取付穴
なし
商品コード
12976
-
-

商品情報

外形図

ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-A 外形図

< >内寸法はステンレス製

製品仕様

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-A 規格表

使用例

ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-A 規格表

参考取付け例

ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-A 規格表

型番リスト

表示件数
型番
B-1522-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466
( 1,613 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・<共通項目>
・本体種類:裏蝶番、隠し蝶番。
・長さL(mm):104。
・材質:ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上:生地。
・幅W(mm):29。
・板厚t(mm):4。
【用途】
・配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-Aの型番B-1522-Aのページです。 型番B-1522-Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
変電設備大扉
5
満足度:5.0
変電設備大扉の蝶番が経年劣化し、前品が鋼製であったため発錆が酷く開け閉めが厳しくなり、今回ステンレス製に交換。タキゲン製...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-A
ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1522-B
ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1526
L型裏蝶番(2管) B-526
L型裏蝶番(2管) B-523
ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1525
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,4661,3531,0394495521,166
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)100.1~15080.1~10070.1~8070.1~80100.1~15070.1~80

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング