17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス3管型加工蝶番 B-1528-B

通常単価(税別)
1,1281,136
税込単価
1,2411,250
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用することができます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス3管型加工蝶番 B-1528-B 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地
  • E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレス3管型加工蝶番 B-1528-B 規格表

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
80.1~100
85
85.1~120
100
3
6
12992
10
1個
80.1~100
100
65.1~85
80
3
8
12993
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136
( 1,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,128
( 1,241 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス3管型加工蝶番 B-1528-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス3管型加工蝶番 B-1528-B
ステンレス2管型加工蝶番 B-1528-A
ステンレス3管型加工蝶番 B-1543-B
ステンレス3管型加工蝶番 B-1527-B
3管型加工蝶番 B-527-B
3管型加工蝶番 B-528-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,128-704 -1,518 -1,083 -340 -446 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法その他その他その他その他その他その他
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用型左右兼用型左右兼用型左右兼用型左右兼用型左右兼用型

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング