17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097

通常単価(税別)
6831,266
税込単価
7511,393
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タキゲン製造 ガラス・ピボット・特殊蝶番 ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼棒(SUS304)

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~80
75
12
10700
10
1個
80.1~100
94
14
11601
10
1個
50.1~60
60
12
11602
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,266
( 1,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 ガラス・ピボット・特殊蝶番 ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
扉などの開閉補助機構として
5
満足度:5.0
外販設備付帯の扉及びカバー部に対し開閉補助機構として使用しています。当社が請負製作する設備品各種に使用のメカニカル部品に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097
3管丸ヒンジピン(B-97・鉄製)
ステンレス2管丸ヒンジピン B-1098
2管丸ヒンジピン(B-98・鉄製)
ステンレス3管角ヒンジピン B-1970
3管角ヒンジピン B-970
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格683-402 -624 -271 -989 -449 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼鋼管
取付方法その他その他その他その他その他その他
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~25~25~25~25~25
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング