メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

型番:

B-1405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1405の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
87
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
60
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
電解研磨
板厚 t(mm)
3.5
取付穴
穴あき
商品コード
12702
-
-

商品情報

外形図

ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405 外形図

製品仕様

  • 製品質量:394g
  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:電解研磨

使用例

作動図

ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405 作動図

型番リスト

表示件数
型番
B-1405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,653
( 11,718 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
【用途】
・キャビネット・通信機扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405の型番B-1405のページです。 型番B-1405に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405
フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05
ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013
LAMP グラビティーソフトクローズヒンジ HG-JG150型
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格10,653743 -1,63112,2311,79717,135
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番平蝶番特殊蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ポリアセタールステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS316)亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴ザグリ-皿穴皿穴ザグリ+長穴
取付方法ねじ止めねじ止め溶接ねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付なし(通常)ダンパー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング