メカニカル部品技術窓口
クリーンルームなどで使用するヒンジ。【特長】・軸部にスラストベアリングを使用。摩耗による金属粉の発生を...
詳細を確認
B-214-0

B-214-3〜7

B-214-0、B-214-4、B-214-7
| 商品番号 Product No. | L | W | t1 | t2 | P1 | P2 | P3 | φD1 | φD2 | M | N | (α°) | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-214-0 | 102 | 100 | 3 | 6 | 27.3 | 61 | 80 | 15 | 6 | 5 | 8 | 320° | 120 |
| B-214-3 | 100 | 60 | 12 | 26 | 38 | - | 12 | 4.5 | 290° | 70 | |||
| B-214-4 | 65 | 50 | 2.5 | 9 | 23 | 30 | 9 | 3 | 4 | 6 | 280° | 29 | |
| B-214-5 | 50 | 30 | 4 | 22 | |||||||||
| B-214-7 | 40 | 32 | 24 | 22 | 3 | 13.5 |
クリーンルームなどで使用するヒンジ。
【特長】
・軸部にスラストベアリングを使用。摩耗による金属粉の発生を抑えられる。
・アルマイト処理を行なっているので耐食性に優れている。
・ステンレス軸を使用。
・B-211シリーズと取り付け互換あり(B-211-0は除く)。
・材質 : 羽根 / アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品 / ポリアセタール(POM)、ベアリング / ステンレス鋼(SUS440)。
・表面仕上 : アルマイト処理・クリア焼付塗装。
【用途】
・クリーンルームの制御盤・計測機器。


タキゲン製造
低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)
クリーンヒンジのステンレス低発塵仕様重量用平型蝶番 B-1064-CRです。軸部に完全無給油軸受を使用しており、パーティクルの発生を抑えます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~