メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サーバーラックヒンジ B-141-1

型番:

B-141-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-141-1の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
材質
[亜鉛合金] 亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
90
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅 W(mm)
19.5
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用型
使用環境
耐摩耗性
抜差し・旗蝶番種類
簡易脱着型
表面仕上
クロムめっき
板厚 t(mm)
3
軸径φD(mm)
7
取付穴
穴あき
商品コード
13006
-
-

商品情報

外形図

サーバーラックヒンジ B-141-1 外形図

製品仕様

材質本体亜鉛合金(ZDC)
軸部軟鋼線材(SWRM)
表面仕上本体クロムめっき(MZCr)
軸部バフ研磨
製品質量(g)160
備考ヒンジ表側からの取付けビスはM5サッシ用皿小ねじ(D=8)を使用してください。
(本品にはねじは付属していません。)

使用例

取付け方法

サーバーラックヒンジ B-141-1 使用例

型番リスト

表示件数
型番
B-141-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,601
( 1,761 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けビスが隠れ、防犯性に優れています。
・摺動部は耐摩耗性に優れています。(軸部に銅管を圧入、ワッシャー付き)
・左右兼用型。
【用途】
・サーバーラック・通信機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーバーラックヒンジ B-141-1の型番B-141-1のページです。 型番B-141-1に関する仕様情報を記載しております。
サーバーラックヒンジ B-141-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーバーラックヒンジ B-141-1
サーバーラックヒンジ B-142
U型裏蝶番1型 B-531
ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531
スプリングアップ B-874-1
U型裏蝶番3型 B-562-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,60157855694028,350581
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ皿穴丸穴--丸穴-
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接ねじ止め溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング