17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コーナー抜差蝶番 FB-717

通常単価(税別)
2,9233,078
税込単価
3,2153,386
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使いやすさと重厚感を備えた汎用型。・耐久力に富む強靱構造。・ナイロンワッシャー入りで作動が非...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コーナー抜差蝶番 FB-717 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)

規格表

コーナー抜差蝶番 FB-717 規格表

型番リスト

表示件数

板厚 t

(mm)

商品コード

最小発注数量
15.5
61017
1個
10.5
61018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,923
( 3,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,078
( 3,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと重厚感を備えた汎用型。
・耐久力に富む強靱構造。
・ナイロンワッシャー入りで作動が非常に滑らか。
・左右兼用型。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナー抜差蝶番 FB-717のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナー抜差蝶番 FB-717
コーナー抜差蝶番 FB-716
コーナー抜差蝶番 FB-715
コーナー抜差蝶番 FB-718
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1718
ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1717
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,923-3,3254,3952,4247,5798,532 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング