メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガラスウィンドウヒンジ B-892

通常単価(税別)
704
税込単価
774
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・天窓等の通気用開閉に最適です。・板バネの力でガラス窓を密閉します。・ガラスウィンドウファスナ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-892
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-892の仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
材質
[スチール] 炭素工具鋼板
取付穴タイプ
長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
32
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅 W(mm)
68
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
取付穴
穴あき
商品コード
11687

商品情報

外形図

ガラスウィンドウヒンジ B-892 外形図

製品仕様

  • 材質
    板バネ:炭素工具鋼板(SK5)
    キャップ:亜鉛合金(ZDC)
    パッキン:クロロプレンゴム(CR)
  • 表面仕上:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)

規格表

ガラスウィンドウヒンジ B-892 規格表

使用例

ガラスウィンドウヒンジ B-892 使用例

注意・禁止事項

ウィンドウの開閉角度は15°以内に設定してください。

型番リスト

表示件数
型番
B-892
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・天窓等の通気用開閉に最適です。
・板バネの力でガラス窓を密閉します。
・ガラスウィンドウファスナーC-892とセットで使用できます。
【用途】
・特装車・建設機械等のキャビンの窓・通気口・換気口。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスウィンドウヒンジ B-892の型番B-892のページです。 型番B-892に関する仕様情報を記載しております。
ガラスウィンドウヒンジ B-892のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスウィンドウヒンジ B-892
ガラスウインドウファスナー C-892
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7041,0883,9916524671,631
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質炭素工具鋼板亜鉛合金ステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ長穴長穴丸穴---
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング