17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

キャップヒンジ B-178

通常単価(税別)
1,9742,483
税込単価
2,1712,731
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません・作動範囲は270°です【用途】・デザイン性を求...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャップヒンジ B-178 外形図

製品仕様

  • 材質
    蝶番本体:亜鉛合金(ZDC)
    カバー:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • 表面仕上
    蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)

規格表

商品番号LW(H)P1P2P3d製品質量(g)
B-178-1100906724.577Φ6.5×10360
B-178-260905142142Φ4.5×6215
B-178-38070542158Φ6×8250

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
80.1~100
100
85.1~120
90
1個
50.1~60
60
85.1~120
90
1個
70.1~80
80
65.1~85
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,483
( 2,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,974
( 2,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,247
( 2,472 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません
・作動範囲は270°です
【用途】
・デザイン性を求める各種筐体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップヒンジ B-178のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップヒンジ B-178
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番(3管) B-522-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,974-3,9916524671,631403
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ長穴丸穴----
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング