メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オートヒンジ B-193

通常単価(税別)
5,8615,216
税込単価
6,4475,738
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。・取付け後でも調整ねじにより回転トルク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-193
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-193の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ
長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
186
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
125
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
ニッケルめっき
板厚 t(mm)
2
取付穴
穴あき
商品コード
13117
-
-

商品情報

外形図

オートヒンジ B-193 外形図

製品仕様

  • 材質:
    本体:冷間圧延鋼板(SPCC)
    樹脂カバー:ポリアセタール(POM)
  • 表面仕上:ニッケルめっき(MFNi)
  • 回転トルク調節が最小の時:13Nm(±10%)
  • 回転トルク調節が最大の時:23Nm(±10%)

規格表

オートヒンジ B-193 規格表

使用例

オートヒンジ B-193 関連画像

注意・禁止事項

  • トルク調節を行う際は、扉をOPEN状態にしてトルク調節を行ってください。
  • 本品を永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。

型番リスト

表示件数
型番
B-193
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8615,216
( 5,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。
・取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
【用途】
・各種重量天蓋用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートヒンジ B-193の型番B-193のページです。 型番B-193に関する仕様情報を記載しております。
オートヒンジ B-193のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートヒンジ B-193
オートヒンジ丁番(スリムタイプ)
オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
メーカータキゲン製造日東工器日東工器タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,8612,574 -5,245 -3,991652467
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)アルミスチールステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ長穴皿穴皿穴丸穴--
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接溶接
付加機能トルク(フリーストップ)ベアリング内臓ベアリング内臓なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング