メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

U型裏蝶番1型 B-531

型番:

B-531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-531の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
28
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
板厚 t(mm)
3.2
軸径φD(mm)
5
取付穴
なし
商品コード
10484
RoHS?
10

商品情報

外形図

U型裏蝶番1型 B-531 外形図

製品仕様

材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
備考E形止め輪は付属されておりません。

規格表

U型裏蝶番1型 B-531 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

取付け参考例

U型裏蝶番1型 B-531 使用例

※図面は参考例です。パネル厚や寸法を限定するわけではありません。

型番リスト

表示件数
型番
B-531
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同サイズでステンレス製もあります。B-1531参照。
【特長】
・抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U型裏蝶番1型 B-531の型番B-531のページです。 型番B-531に関する仕様情報を記載しております。
U型裏蝶番1型 B-531のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車載ソーラーパネルの固定取り付け用。Z型金具の代用として
5
満足度:5.0
 パネルを平面に少し浮かせて取り付ける場合にZ型金具を使用しますが、この製品は 低コスト・高い強度と耐久性・着脱が可能で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U型裏蝶番1型 B-531
ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531
U型裏蝶番3型 B-562-1
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
揺動ダンパー FYN-U1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造不二ラテックス
通常価格5569405814671,631888 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接二面幅
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパー
長さ【範囲選択】(mm)50.1~6050.1~6060.1~7080.1~10080.1~10050.1~60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました