17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

U曲げ裏蝶番 B-540

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

同サイズでステンレス製もあり

B-540-1参考取り付け例

B-540-1参考取り付け例

B-540-2参考取り付け例

B-540-2参考取り付け例

商品番号
Product No.
L1L2W1W2W3H1H2t(φD)製品質量
(g)
Mass
SPCC
B-540-1(BA-80-1)656018.517φ1023152999
B-540-2(BA-80-2)857022.520□1324113.2
〈3.0〉
11.5
〈11.1〉
167

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
50.1~60
60
18.5
2
11785
10
1個
60.1~70
70
22.5
3.2
11786
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番です。
【特長】
・大小2サイズより選択可能です。
・材質:冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上:生地 。
【用途】
・ 配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U曲げ裏蝶番 B-540のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付部分の加工寸法が良くわかりません。
A
カタログ、ホームページに詳細寸法図がございますので、参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U曲げ裏蝶番 B-540
ステンレスU曲げ裏蝶番 B-1540
L曲げ裏蝶番 B-521
ステンレスL曲げ裏蝶番 B-1521
L曲げ裏蝶番 B-524
ステンレスL曲げ裏蝶番 B-1524
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格402-812 -4751,2206241,293
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~25~25~2535.1~4535.1~45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング