メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

L型裏蝶番6型 B-556

通常単価(税別)
672
税込単価
739
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品情報】・<共通項目>・本体種類:裏蝶番、隠し蝶番。・長さL(mm):104。・材質:冷間圧延鋼板...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

B-556
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-556の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
104
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅 W(mm)
38
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
8
取付穴
なし
商品コード
10507
-
-

商品情報

外形図

L型裏蝶番6型 B-556 外形図

< >内寸法はステンレス製

製品仕様

  • 製品質量:275g
  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

注意・禁止事項

  • E形止め輪は付属されておりません。

型番リスト

表示件数
型番
B-556
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・<共通項目>
・本体種類:裏蝶番、隠し蝶番。
・長さL(mm):104。
・材質:冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理。
・幅W(mm):38。
・板厚t(mm):4。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型裏蝶番6型 B-556の型番B-556のページです。 型番B-556に関する仕様情報を記載しております。
L型裏蝶番6型 B-556のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型裏蝶番6型 B-556
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番3型 B-535
ステンレスL型裏蝶番6型 B-1556
L型裏蝶番 B-591
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6724671,631488 -1,573454
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)100.1~15080.1~10080.1~10070.1~80100.1~15060.1~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング