17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

L型裏蝶番1型 B-534

通常単価(税別)
232247
税込単価
255272

同サイズでステンレス製もあります。B-1534参照。【用途】・配分電盤・計測機器・通信機器。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

L型裏蝶番1型 B-534 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:生地理

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

L型裏蝶番1型 B-534 規格表

●:RoHS10指令対応品

詳細情報

基本情報

同サイズでステンレス製もあります。B-1534参照。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型裏蝶番1型 B-534のレビュー