17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • H1(mm)

    ~mm
  • H2(SPCC)(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

L型裏蝶番(2管) B-520-A

通常単価(税別)
280494
税込単価
308543
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番です。【特長】・材質:冷間圧延鋼板(SPCC)。・表面仕上:生地。・巻き...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

同サイズでステンレス製もあり

B-520-Aの寸法図

B-520-Aの寸法図

B-520-Aの参考取付け例

B-520-Aの参考取付け例

カールの巻方向(B-520-A-1、B-520-A-2)

カールの巻方向(B-520-A-1、B-520-A-2)

カールの巻方向(B-520-A-3、B-520-A-4、 B-520-A-5、 B-520-A-6、 B-520-A-7)

カールの巻方向(B-520-A-3、B-520-A-4、 B-520-A-5、 B-520-A-6、 B-520-A-7)

商品番号
Product No.
L1L2L3WH1(H2)tφD1φD2(φD3)d(商品番号)
Product No.
製品質量(g)
Mass
SPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCC
B-520-A-1(BA-1)4545202017155.04.82.02.35129.49.84(B-1024-4)3739
B-520-A-2(BA-3)6565303017155.04.82.02.35129.49.84(B-1024-4)5358
B-520-A-3(BA-7)7065204019165.95.73.03.261412.212.65(B-1024-5)8587
B-520-A-4(BA-9)8585404019165.95.73.03.261412.212.65(B-1024-5)107112
B-520-A-5(BA-14)8585404021154.94.73.03.261412.212.65(B-1024-5)109113
B-520-A-6(BA-16)8585404021184.94.73.03.261412.212.65(B-1024-5)112116
B-520-A-7(BA-20)8585404021187.06.73.03.261412.212.65(B-1024-5)112116

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

H1

(mm)

H2(SPCC)

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD1

商品コード

RoHS?最小発注数量
40.1~50
45
17
15
4.8
2.3
5
11689
10
1個
60.1~70
65
17
15
4.8
2.3
5
11690
10
1個
60.1~70
65
19
16
5.7
3.2
6
11692
10
1個
80.1~100
85
19
16
5.7
3.2
6
11693
-
1個
80.1~100
85
21
15
4.7
3.2
6
11696
-
1個
80.1~100
85
21
18
4.7
3.2
6
11698
-
1個
80.1~100
85
21
18
6.7
3.2
6
11702
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番です。
【特長】
・材質:冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上:生地。
・巻き方向が左右より選べます。
【用途】
・配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型裏蝶番(2管) B-520-Aのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
操作盤の扉
5
満足度:5.0
鉄製のものを購入 即納可能で助かります 生地なので溶接取り付け後塗装しました 動きもスムーズでがたつきも気にならない
1人が参考にしています。
外販装置用付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置扉部に対する開閉補助用機構部品として利用しています。装置製作初期の設計に際し、種々類似品を比較検討した結果、型番...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付の向きが分かりにくいです。
A
カタログ内に作動図がありますので、参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型裏蝶番(2管) B-520-A
L型裏蝶番(3管・B-520-B・鉄製)
ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1522-A
L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)
L型裏蝶番(2管) B-523
L型裏蝶番(2管) B-526
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格280-342 -1,466594 -552449
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~2525.1~35~2535.1~45~25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング