メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

L曲げ裏蝶番 B-524

型番:

B-524(BA-73)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

B-524(BA-73)の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
100
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅 W(mm)
38
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
3.2
軸径φD(mm)
8
取付穴
なし
商品コード
11781
-
-

商品情報

外形図

L曲げ裏蝶番 B-524 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:生地
  • 用途:配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
  • E形止め輪は付属されておりません。

規格表

型番LHtφd製品質量(g)
B-5241106.73.214.6294

型番リスト

表示件数
型番
B-524(BA-73)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・同サイズでステンレス製もあります。B-1524参照

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L曲げ裏蝶番 B-524の型番B-524(BA-73)のページです。 型番B-524(BA-73)に関する仕様情報を記載しております。
L曲げ裏蝶番 B-524のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L曲げ裏蝶番 B-524
ステンレスL曲げ裏蝶番 B-1524
L曲げ裏蝶番 B-521
ステンレスL曲げ裏蝶番 B-1521
ステンレスL型裏蝶番3型 B-1535
ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1559
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6241,2934751,220854 -924
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)80.1~10080.1~10060.1~7060.1~7070.1~8070.1~80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング