17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3管型加工蝶番 B-527-B

通常単価(税別)
340588
税込単価
374647
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

同サイズでステンレス製もあります。B-1527-B参照 【特長】・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

3管型加工蝶番 B-527-B 外形図1

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

3管型加工蝶番 B-527-B 規格表1

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD1

商品コード

RoHS?最小発注数量
50.1~60
60
55.1~65
60
2.3
5
12985
10
1個
70.1~80
80
85.1~120
100
3.2
6
12986
10
1個
80.1~100
92
65.1~85
80
3.2
8
12987
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同サイズでステンレス製もあります。B-1527-B参照

【特長】
・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3管型加工蝶番 B-527-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3管型加工蝶番 B-527-B
2管型加工蝶番 B-527-A
3管型加工蝶番 B-528-B
3管型加工蝶番 B-543-B
ステンレス3管型加工蝶番 B-1528-B
ステンレス3管型加工蝶番 B-1527-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格340-282 -446 -290 -1,128 -1,083 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法その他その他その他その他その他その他
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用型左右兼用型左右兼用型左右兼用型左右兼用型左右兼用型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング