17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 長さ L1(mm)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3管丸ヒンジピン(B-97・鉄製)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

3管丸ヒンジピン(B-97・鉄製) 外形図

製品仕様

  • 材質
    管:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
    軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
  • 表面仕上
    管:生地
    軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

3管丸ヒンジピン(B-97・鉄製) 規格表

注意・禁止事項

  • E形止め輪は付属されておりません

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L1

(mm)

外径 D1

(φ)

商品コード

軸径φD3

RoHS?最小発注数量
100.1~150
113
18
102
18
10227
10
10
1個
80.1~100
100
16
94
16
10228
8
-
1個
80.1~100
90
14
82
14
10229
6
-
1個
70.1~80
80
12
75
12
10230
5
-
1個
80.1~100
100
14
94
14
11581
6
10
1個
60.1~70
65
12
60
12
11582
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・同サイズでステンレス製もあります。B-1097参照。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3管丸ヒンジピン(B-97・鉄製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製造ラックのつがいとして
4
満足度:4.0
ラックのつがいとして使用しました。 物自体しっかりしている。 納品が早い、金額がメーカーと遜色ない。 おすすめです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3管丸ヒンジピン(B-97・鉄製)
ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097
2管丸ヒンジピン(B-98・鉄製)
ステンレス2管丸ヒンジピン B-1098
3管角ヒンジピン B-970
ステンレス3管角ヒンジピン B-1970
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格402-683 -271 -624 -449 -989 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質機械構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)
取付方法その他その他その他その他その他その他
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~25~25~25~25~25
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング