17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3管角ヒンジピン B-970

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

3管角ヒンジピン B-970 外形図

製品仕様

  • 材質
    管:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
    軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
  • 表面仕上
    管:生地
    軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

3管角ヒンジピン B-970 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
100.1~150
102
18
10
10537
10
1個
80.1~100
94
16
8
10538
10
1個
80.1~100
82
14
6
10539
10
1個
70.1~80
75
12
5
10540
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・同サイズでステンレス製もあります。B-1970参照

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3管角ヒンジピン B-970のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3管角ヒンジピン B-970
ステンレス3管角ヒンジピン B-1970
2管角ヒンジピン B-980
ステンレス2管角ヒンジピン B-1980
ステンレス3管丸ヒンジピン B-1097
3管丸ヒンジピン(B-97・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格449-989 -356 -983 -683 -402 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質機械構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼鋼管
取付方法その他その他その他その他その他その他
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~25~25~25~25~25~25

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング