17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(NPT/NPTF)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角穴付きテーパプラグ 沈み DB型

通常単価(税別)
122155
税込単価
134171
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シール剤不要で、締め付けた時めねじ部材と面一になる。外国との提携製品や、油圧機器・自動車に。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

六角穴付テーパプラグ 沈み型 DB型 外形図

製品仕様

製品仕様

材質:構造用合金鋼
硬さ:32~42HRC
表面処理:黒色酸化被膜
おねじ:7/8 PTF
(参考)めねじ:ANSI B1.20.3

寸法・精度

呼びとねじ山数1/16-271/8-271/4-183/8-181/2-143/4-14
基準径(参考値)外径 d7.77910.12713.48916.92821.12426.469
有効径 d27.1429.48912.48715.92619.77225.117
基準径の位置大端面
からの距離 b
0.470.70.9
bの許容差±0.47±0.7±0.9
sメートル基本寸法45681014
許容差+0.03~+0.10+0.04~+0.13+0.05~+0.23
インチ
(標準品)
基本寸法5/32(3.969)3/16(4.763)1/4(6.35)5/16(7.938)3/8(9.525)9/16(14.29)
寸法範囲3.968~4.0304.763~4.8266.351~6.4267.938~8.0269.526~9.62614.36~14.45
t最小3.65.66.48
l±0.46.3510.313.5
k11.41.9
E最小1.41.72.2

備考 上記の基準径については成形の問題で大端面より2~3山が不完全ねじ山になる為、参考値(完全ねじ山時の理論値)として表示しております。

使用例

六角穴付テーパプラグ 沈み型 DB型 使用例

締付け後

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

ねじの呼び(NPT/NPTF)

RoHS?最小発注数量
6.35
1/8
10
1個
10.3
1/4
10
1個
10.3
3/8
10
1個
13.5
1/2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123
( 135 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シール剤不要で、締め付けた時めねじ部材と面一になる。外国との提携製品や、油圧機器・自動車に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きテーパプラグ 沈み DB型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備部品
5
満足度:5.0
この商品は自社で新規に導入した設備のために購入・使用しました。沈みプラグですので設備の規格にぴったりでした。シール材も不...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きテーパプラグ 沈み DB型
六角穴付きプラグ(沈み・NPTF・DB型)
六角穴付きテーパプラグ 強力沈み NB型
鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)
鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(浮き)
樹脂製六角穴付テーパプラグ
メーカー日産ネジ日産ネジ日産ネジ極東製作所極東製作所SUNCO
通常価格122-81 -45 -4,245 -4,144 -764 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状標準標準標準標準標準標準
材質SCM435構造用合金鋼SCM435スチールスチールPEEK
プラグ種類沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ浮きプラグ浮きプラグ
表面処理黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜生地
よく一緒に購入される商品

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング