17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

NH セフティソケット【200~2000個入り】

通常単価(税別)
4,08016,000
税込単価
4,48817,600
通常出荷日:5日目~7日目

ギザ付皿バネ組込みのため、従来のばね座金のように被締付け部材にキズをつけることがない座金組込みねじ。【...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

(mm)

ピッチ

(mm)

強度区分(スチール)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
12.9
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2000個入り

3
8
0.5
12.9
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2000個入り

3
14
0.5
12.9
M3
M3X14
M3-14
10
1パック

1000個入り

3
16
0.5
12.9
M3
M3X16
M3-16
10
1パック

1000個入り

3
18
0.5
12.9
M3
M3X18
M3-18
10
1パック

1000個入り

3
20
0.5
12.9
M3
M3X20
M3-20
10
1パック

1000個入り

3
25
0.5
12.9
M3
M3X25
M3-25
10
1パック

1000個入り

4
8
0.7
12.9
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

2000個入り

4
14
0.7
12.9
M4
M4X14
M4-14
10
1パック

1000個入り

4
15
0.7
12.9
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

1000個入り

4
16
0.7
12.9
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

1000個入り

4
18
0.7
12.9
M4
M4X18
M4-18
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
12.9
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

1000個入り

4
25
0.7
12.9
M4
M4X25
M4-25
10
1パック

1000個入り

5
12
0.8
12.9
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

2000個入り

5
25
0.8
12.9
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

500個入り

6
10
1
12.9
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

1000個入り

6
12
1
12.9
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

1000個入り

6
14
1
12.9
M6
M6X14
M6-14
10
1パック

1000個入り

6
18
1
12.9
M6
M6X18
M6-18
10
1パック

1000個入り

6
20
1
12.9
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

1000個入り

6
30
1
12.9
M6
M6X30
M6-30
10
1パック

500個入り

6
35
1
12.9
M6
M6X35
M6-35
10
1パック

500個入り

8
14
1.25
12.9
M8
M8X14
M8-14
10
1パック

500個入り

8
15
1.25
12.9
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

500個入り

8
16
1.25
12.9
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

500個入り

8
18
1.25
12.9
M8
M8X18
M8-18
10
1パック

500個入り

8
35
1.25
12.9
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

200個入り

10
20
1.5
12.9
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

200個入り

10
30
1.5
12.9
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
15,000
( 16,500 )
5日目
15,000
( 16,500 )
5日目
11,000
( 12,100 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
15,000
( 16,500 )
5日目
8,000
( 8,800 )
5日目
8,000
( 8,800 )
5日目
8,500
( 9,350 )
5日目
5,069
( 5,576 )
5日目
7,200
( 7,920 )
5日目
9,200
( 10,120 )
7日目
9,000
( 9,900 )
5日目
7,500
( 8,250 )
5日目
8,000
( 8,800 )
5日目
8,400
( 9,240 )
5日目
4,985
( 5,484 )
5日目
5,139
( 5,653 )
5日目
5,868
( 6,455 )
5日目
5,914
( 6,505 )
5日目
5,956
( 6,552 )
5日目
6,016
( 6,618 )
5日目
4,080
( 4,488 )
5日目
4,936
( 5,430 )
5日目
5,220
( 5,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

ギザ付皿バネ組込みのため、従来のばね座金のように被締付け部材にキズをつけることがない座金組込みねじ。
【特長】
・12.9高強度ボルトに座金組込みができました。特殊な工程でポルト座金も強くしています。
・ギザ付皿バネ組込みのため、従来のばね座金のように被締付け部材にキズをつけることはありせん。
・トルク係数が小さく、安定しています。ギザ付皿ばね座金がボルト共まわりしないので、座面摩擦が軽減されます。
・部品が一体化されています。ボルトに座金が組込まれているので、ひとつの部品として取り扱えます。

商品情報

外形図

NH セフティソケットの外形図

NHセフティソケットの寸法・精度

単位:mm

ねじの呼び(d)並目M3M4M5M6M8M10
六角穴付きボルト本体dk5.5±0.187±0.228.5±0.2210±0.2213±0.2716±0.27
k30
-0.14
40
-0.18
50
-0.18
60
-0.30
80
-0.36
100
-0.36
s呼び2.534568
最大2.5803.0804.0955.1406.1408.175
最小2.5203.0204.0205.0206.0208.025
e(最小)2.8733.4434.5835.7236.8639.149
t(最小)1.322.5345
ギザ付皿バネD1(約)5.578.5101316
T(約)0.50.60.70.81.01.2
完全ねじ部までの寸法U(最大)1.72.32.73.34.34.3

NHセフティソケットの機能・精度

n=10 単位:mm

No.12345678910X
圧縮前1.471.461.451.471.461.451.471.451.461.451.459
圧縮後1.231.221.211.231.221.211.231.231.231.221.222

M8.14,700N×3回圧縮

NH セフティソケットの仕様

ボルトギザ付皿ばね
強度区分10.912.9特殊合金鋼
材質構造用合金鋼
硬度32~39HRC38~44HRC
ねじ精度JIS 6gJIS 5g6g
表面処理黒色酸化被膜
  • ※ 但し、ねじ精度の谷底Rは2級

テスト後の締付け度について

下の写真を見れば、どちらの製品がゆるみ止め効果があり、被締付け部材にキズをつけないか一目瞭然。

ギザ付き皿ばね座金 強い振動に対してもギザがくいつき、ゆるみを防止

ギザ付き皿ばね座金
強い振動に対してもギザがくいつき、ゆるみを防止

JIS 81251ばね座金 振動に対してスベリが発生し、被締付け部材にキズが発生

JIS 81251ばね座金
振動に対してスベリが発生し、被締付け部材にキズが発生

ギザ付皿ばね座金の機能

1. ばね作用(反力)が大きいので、ポルトの軸力の維持が可能。
2 .ポルトの軸力は、座面の周りに均等に支持されているので、ポルトに、曲げモーメントが働かない。
3. 半径方向のギザがあり、ボルトがずれ動かない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NH セフティソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NH セフティソケット
鋼 NHセフティソケット 日産ネジ製
【クリーン洗浄品】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=1 平座金組込
六角トリーマ PK-1(小形平W)
座金組込み六角穴付きボルト SVSQS
TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)
メーカー日産ネジSUNCOミスミSUNCO鍋屋バイテックSUNCO
通常価格4,080-51 --6,888832 -217 -
通常出荷日5日目〜1日目3日目1日目在庫品1日目〜1日目
取付穴形状六角穴六角穴十字穴なし六角穴ヘクサロビュラ穴
詳細形状標準標準なべ標準標準なべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
材質SCM435SWCH相当SUS316LSWCH相当ステンレスステンレス
表面処理黒色酸化被膜三価ホワイトなしクロメートメッキなしなし

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング