17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 軸径(mm)(φ)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズMUSP形

通常単価(税別)
8,03511,443
税込単価
8,83912,587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軸受、偏心固定輪、軸受箱にステンレス材を用いて耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適しています。エコシ...

詳細を確認
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズMUSP形 外形図

規格表

型番軸径
(mm)
主要寸法(mm)取付ボルトの
呼び
HLAJNH1H2B1SA4A6
MUSP0011219711656763717.54332M6
MUSP0021522801663764218.54.5342M6
MUSP0031724851867774620.55382M6
MUSP0042028100208010853.524.56463M8
MUSP0052532112209010960.525.56473M8

備考:食品機械用グリースを封入しています。

型番リスト

表示件数

軸径(mm)

(φ)

H

(mm)

最小発注数量
12
19
1個
15
22
1個
20
28
1個
25
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,035
( 8,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,182
( 9,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,443
( 12,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,049
( 12,154 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軸受、偏心固定輪、軸受箱にステンレス材を用いて耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適しています。エコシリーズ

【特長】
・合理的な鋼心性:軸受の外輪外周が球面に加工されており、これが同様に加工された軸受箱の内周にはまり、 両者の球面の間で調心することができる為、合理的で機械の軸心の狂いなどがこれにより捕われ、軸受にこじれによる無理な力が加わらない。
・補給方式:新しいグリースを適当な間隔で補給して、軸受内部の古いグリースを できるだけ外部に排出するようにすればグリース寿命を延ばすとともに軸受け寿命を長くすることができる。鋳鉄製シリーズにはか酷な条件でも安心して長期間使用できるように、補給方式を標準にしている。
・優れた密封装置:軸受けは、鋼板製スリンガと耐熱耐油性合成ゴムシールとを組み合わせた二重シールにより密封されている。摩耗も少なく軸が傾いてもシールの当たりが変わらない為、密封効果が優れており、グリースの流出を防ぐとともに外部からのごみや湿気の侵入を防ぐことができ、かなり悪い条件の中でも安心して使用することができる。
・カバー付きインサート軸受ユニットは、製鉄・製粉・セメント・鋳造などの工場や、船舶・空気調整機・土木建設機械など環境条件の悪いところでも安心して使用可能。止めねじおよびアダプタ付きユニットの事前受箱に鋼板製または鋳鉄製の防じんカバーを取り付け、軸受と軸受箱の両方の密封装置により防じん効果を高めている。
・深溝形の内部構造:軸受の内部は、6200形・6300形の深構玉軸受と 同じ構造であるから、ラジアル荷量およびアキシアル荷重に耐えることができ、騒音も低い。
・軸受と軸受箱との互換性:軸受と、軸受箱との間に互換性があるから、 必要なときに軸受だけを取り替えることができて、非常に便利である。
・容易な取扱い:インサート軸受ユニットは、軸受と軸受箱とが組み合されて一体となっている。軸受には、あらかじめ良質の潤滑グリースが適量封入されているから、取付けるだけですぐに運転できるので、取扱い時に中へ異物などが混入する心配もなく、 取付けの際に起こるおそれのあるトラブルを未然に防ぐことができる。
・簡単な軸への取付け:インサート軸受ユニットの軸への取付け方法には、内輪の片側にある2本の六角穴付き止めねじにより軸へ取付ける方法の止めねじ付き、内輪内径がテーパ穴になっていてアダプタにより取付けるアダプタ付きおよび偏心輪によって取付ける偏心輪付きがあり、いずれの方法も操作が簡単であり、軸の加工も容易である。

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズMUSP形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズMUSP形
ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形
ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形
テークアップ形ユニット 鋼板製フレーム付き止めねじ付き円筒穴形 UCT200+WB形
(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工大同メタル工業
通常価格8,035-8,267 -2,432 -2,809 -19,17421,372 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜2日目8日目
ベアリングユニット 種類ピロー形ひしフランジ形テークアップ形ハンガー形テークアップ形ユニット用玉軸受
ピロー形 種類標準-----
インサート軸受の形式偏心輪付き円筒穴形偏心輪付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形アダプタ付き円筒穴形円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質ステンレスZDCFC200FC200FC200-
転動体材質SUS440C(相当)SUS440C(相当)SUJ2SUJ2SUJ2-
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング