17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

通常単価(税別)
7,309129,513
税込単価
8,040142,464
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・生地は、ジャバラ専用に開発したAFシートです・ジャバラの各山でPVC樹脂製の支持板とAFシー...

詳細を確認
  • 標準長さ寸法のみの取り扱いとなります。特殊寸法・仕様の個別対応は行なっておりません。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 外形図1
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 外形図2

AF-N200

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 外形図3

AF-N300

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 外形図4

AF-N400

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 外形図5

AF-N500

製品仕様

部品名材質・その他
ジャバラ本体AFシート  使用温度:-30~+60℃
支持板PVC樹脂 厚さ1.0mm

【注意】取付け用エンドプレートは、付属しておりません。用途によって、鋼板・ステンレス板・樹脂板を御使用ください。

規格表

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 規格表

※呼称MAX長さはメーカカタログの呼び長になります。

 

使用例

取付例

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 関連画像

支持板には、φ7の穴加工を施しています。付属品のM6平ワッシャーを同梱していますので機械側または、エンドプレートなどに締付してください。

選定サポート情報

型番表示方法

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ 関連画像

型番リスト

表示件数

呼称 MAX長さ

(mm)

長さ適用範囲

(mm)

山数

全幅 W

(mm)

最小発注数量
100
12~111
3
200
1個
1000
120~1110
30
200
1個
1100
132~1221
33
200
1個
1200
144~1332
36
200
1個
1300
156~1443
39
200
1個
1400
168~1554
42
200
1個
1500
180~1665
45
200
1個
200
24~222
6
200
1個
300
36~333
9
200
1個
400
48~444
12
200
1個
500
60~555
15
200
1個
600
72~666
18
200
1個
700
84~777
21
200
1個
800
96~888
24
200
1個
900
108~999
27
200
1個
100
12~111
3
300
1個
1000
120~1110
30
300
1個
1100
132~1221
33
300
1個
1200
144~1332
36
300
1個
1300
156~1443
39
300
1個
1400
168~1554
42
300
1個
1500
180~1665
45
300
1個
200
24~222
6
300
1個
300
36~333
9
300
1個
400
48~444
12
300
1個
500
60~555
15
300
1個
600
72~666
18
300
1個
700
84~777
21
300
1個
800
96~888
24
300
1個
900
108~999
27
300
1個
100
15~135
3
400
1個
1000
150~1350
30
400
1個
1100
165~1485
33
400
1個
1200
180~1620
36
400
1個
1300
195~1755
39
400
1個
1400
210~1890
42
400
1個
1500
225~2025
45
400
1個
200
30~270
6
400
1個
300
45~405
9
400
1個
400
60~540
12
400
1個
500
75~675
15
400
1個
600
90~810
18
400
1個
700
105~945
21
400
1個
800
120~1080
24
400
1個
900
135~1215
27
400
1個
100
15~135
3
500
1個
1000
150~1350
30
500
1個
1100
165~1485
33
500
1個
1200
180~1620
36
500
1個
1300
195~1755
39
500
1個
1400
210~1890
42
500
1個
1500
225~2025
45
500
1個
200
30~270
6
500
1個
300
45~405
9
500
1個
400
60~540
12
500
1個
500
75~675
15
500
1個
600
90~810
18
500
1個
700
105~945
21
500
1個
800
120~1080
24
500
1個
900
135~1215
27
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,915
( 8,707 )
4日目
57,345
( 63,080 )
7日目
62,125
( 68,338 )
7日目
67,618
( 74,380 )
7日目
72,340
( 79,574 )
4日目
78,912
( 86,803 )
4日目
83,164
( 91,480 )
7日目
11,915
( 13,107 )
7日目
16,679
( 18,347 )
7日目
22,000
( 24,200 )
7日目
28,623
( 31,485 )
4日目
32,343
( 35,577 )
7日目
37,226
( 40,949 )
7日目
43,598
( 47,958 )
4日目
50,429
( 55,472 )
7日目
7,309
( 8,040 )
4日目
65,225
( 71,748 )
7日目
72,180
( 79,398 )
7日目
80,380
( 88,418 )
4日目
85,942
( 94,536 )
4日目
92,383
( 101,621 )
4日目
96,077
( 105,685 )
7日目
14,915
( 16,407 )
4日目
20,525
( 22,578 )
4日目
26,715
( 29,387 )
7日目
33,184
( 36,502 )
7日目
38,569
( 42,426 )
7日目
44,612
( 49,073 )
4日目
54,783
( 60,261 )
4日目
58,949
( 64,844 )
7日目
8,713
( 9,584 )
7日目
78,034
( 85,837 )
4日目
85,942
( 94,536 )
7日目
94,206
( 103,627 )
4日目
101,024
( 111,126 )
7日目
108,197
( 119,017 )
7日目
115,951
( 127,546 )
7日目
17,969
( 19,766 )
7日目
23,543
( 25,897 )
7日目
31,258
( 34,384 )
7日目
38,570
( 42,427 )
4日目
47,170
( 51,887 )
4日目
55,872
( 61,459 )
7日目
61,770
( 67,947 )
4日目
70,071
( 77,078 )
4日目
10,109
( 11,120 )
7日目
86,603
( 95,263 )
7日目
95,381
( 104,919 )
7日目
106,732
( 117,405 )
7日目
115,372
( 126,909 )
7日目
124,012
( 136,413 )
7日目
129,513
( 142,464 )
7日目
20,577
( 22,635 )
7日目
27,233
( 29,956 )
4日目
37,271
( 40,998 )
7日目
45,535
( 50,089 )
7日目
55,968
( 61,565 )
7日目
64,766
( 71,243 )
7日目
70,317
( 77,349 )
7日目
80,965
( 89,062 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地は、ジャバラ専用に開発したAFシートです
・ジャバラの各山でPVC樹脂製の支持板とAFシートを溶着

ご注意

  • 標準長さ寸法のみの取り扱いとなります。特殊寸法・仕様の個別対応は行なっておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF-Nシリーズ 門型ジャバラのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
リフターチェーンのカバー
4
満足度:4.0
9月中旬、形状・適用範囲がジャストフィットだったので採用しました。 当初納期が11日目発送の回答だったので装置納期に間に...もっと読む
1人が参考にしています。
ロボシリンダー防塵用に
3
満足度:3.0
金額も手ごろでよいが納期が遅いので注意が必要。 両端の取付穴がわかりづらかったです。
1人が参考にしています。
ロボットハンドLMガイドへの飛沫付着防止
5
満足度:5.0
ロボットハンド上のLMガイドを飛沫からカバーする必要があった 本製品を使用し、スライド機構と組み合わせることでカバーがで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
丸型ジャバラ YMシリーズ
丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体
丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体(中間板付)
シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B
巻取り式スノコ(ソフトタイプ)
メーカーナベルナベルナベルナベルスガツネ工業トラスコ中山
通常価格7,309-3,919 -1,564 -2,489 -4,017 -44,732 -
通常出荷日4日目〜5日目〜3日目3日目在庫品1日目〜1日目
シート材質ポリエステル織物-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジャバラカテゴリの売れ筋ランキング