17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 使用線径d(mm)

    ~mm
  • コードNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ステンレス ボールチェーン

通常単価(税別)
1,2903,226特別価格
税込単価
1,4193,549特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

用途に合わせてカット指定ができる装飾用のチェーン。【特長】・装飾用チェーン。・用途に合わせ、カット(長...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製の装飾用チェーン

ステンレスボールチェーンの外観

ステンレスボールチェーンの外観

ステンレスボールチェーンの外形図

ステンレスボールチェーンの外形図

品番玉径d
m/m
A
m/m
参考使用荷重m当り重量g/m
(計算重量)
(kgf)(kN)
2.3-R2.33.340.049
3.2-R3.24.460.0616
4.5-R4.56.4150.1531

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

使用線径d

(mm)

コードNo.

最小発注数量
3
2.3
132
1個
5
2.3
132
1個
2
3.2
133
1個
5
3.2
133
1個
2
4.5
134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,794
( 1,973 )
1日目
3,014
( 3,315 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
3,226
( 3,549 )
1日目
1,808
( 1,989 )
2日目

詳細情報

基本情報

用途に合わせてカット指定ができる装飾用のチェーン。
【特長】
・装飾用チェーン。
・用途に合わせ、カット(長さ、リンク数)指定が可能。
・メートル単位(1~30m)で、カットチェーンを用意。
・材質:ステンレス。
【用途】
・室内装飾チェーンとして最適。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ボールチェーンのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
タグプレート
5
満足度:5.0
場内のタグプレート吊り下げに使用。 チェーンは強度があり使い勝手が良いので何度か購入しています。
0人が参考にしています。
各装置への番号札用チェーン
3
満足度:3.0
商品が見つけ易く内容もわかりやすい。 また購入時は、必要な長さで購入でき 納期が早いく大変助かりました。
0人が参考にしています。
部品管理プレート用
5
満足度:5.0
部品管理プレートをまとめるのに使用しました。 必要な長さでカットして使用しています。 連結金具で簡単にプレートの追加、取...もっと読む
0人が参考にしています。
バルブのタグプレート用
4
満足度:4.0
バルブのタグプーレートの吊り下げ用として購入しました。使い方も簡単で見栄えも良いと思います。 タグプレートを先に発注して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ボールチェーン
ボールチェーン
ボールチェーン(ステンレス製)
ボールチェーン(ステンレス/SUS305)
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
三つ組 チェーン ステンレス
メーカー水本機械製作所ミスミトラスコ中山エスコ水本機械製作所ニッサチェイン
通常価格1,290--686 -718 -9,674 -7,688 -
通常出荷日1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目4日目〜5日目
種類ボールチェーンボールチェーンボールチェーンボールチェーンチェーンチェーン
材質SUS304ステンレスステンレス(SUS305)ステンレスSUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング