17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

回生抵抗

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番EPRC-400PRGB100RGB200
連続回生電力100W100W*200W
抵抗値400Ω150Ω50Ω
サーモスタット動作温度動作:150±7℃
復帰:145±12℃
(ノーマルクローズ)
動作:150±7℃
復帰:145±12℃
(ノーマルクローズ)
動作:175±5℃
復帰:115±15℃
(ノーマルクローズ)
サーモスタット電気定格AC120V 4A
DC30V 4A
(最小電流5mA)
AC120V 4A
DC30V 4A
(最小電流5mA)
AC227V 8A
AC115V 22A

*ARシリーズ、NXシリーズの場合は50Wです。

  • 放熱板(材質:アルミニウム350×350mm厚さ3mm)と同等の放熱能力を持つ場所に取り付けてください。

型番リスト

表示件数

適用モーター

電力

抵抗値

備考

最小発注数量
BX230,BX460,BX5120,BHFシリーズ
100W
400Ω
-
1個
BX6200,BX6400,AR(AC電源入力),NX45,NX410,NX620,NX810,NX820
100W※
150Ω
※AR,NXシリーズの場合は50Wです。
1個
NX640,NX975,NX1040,NX1075
200W
50Ω
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,761
( 6,337 )
9日目
5,761
( 6,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,789
( 17,368 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

上下駆動(巻き下げ運転)や大慣性での急激な起動・停止時には、モーターが外力によって回され発電機として作用します。そのとき発生する回生電力が、ドライバの回生電力吸収能力を超えると、破損する場合があります。このような場合には回生抵抗をドライバに接続し、回生電力を熱エネルギーとして放出します。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

322
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回生抵抗のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販設備品に対し付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備品に対する付帯部品として使用しています。安価で性能、使い勝手に長けた商品として型番:RGB100を気に入ったため...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回生抵抗
制動用外部抵抗器 EPRシリーズ
外部速度設定用可変抵抗器
ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプション
電源回生コンバータ/ドライブユニット用保護協調ケーブル
制動用外部抵抗器 EABR10H10
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター三菱電機三菱電機住友重機械
通常価格5,761-4293,145 -20,500 -9,500 -237
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類抵抗器抵抗器ケーブル周辺アクセサリケーブル抵抗器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング