17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コンデンサ接続キット

通常単価(税別)
823870
税込単価
905957
通常出荷日:在庫品1日目~40日目一部当日出荷可能

コンデンサをモーターと一緒に固定することができる、プレートとリード線のセットです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理適用製品
モーター取付角付属コンデンサ形状
MACK4*アルミアルマイト80mm4端子コンデンサ取付足三角型用
MACK5Aアルミアルマイト90mm4端子コンデンサ取付足四角型用
MACK5Bアルミアルマイト90mm4端子コンデンサ取付足三角型用

* KIIシリーズの25Wには使用できません。

使用例

コンデンサ接続キット 使用例

型番リスト

表示件数

モーター取付角

コンデンサ形状

最小発注数量
80mm
4端子コンデンサ取付足三角型用
1個
90mm
4端子コンデンサ取付足四角型用
1個
90mm
4端子コンデンサ取付足三角型用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
40日目
823
( 905 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
40日目

詳細情報

基本情報

コンデンサをモーターと一緒に固定することができる、プレートとリード線のセットです。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

E-78
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンデンサ接続キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンデンサ接続キット
コンデンサ用 DINレール取付金具
回路接続ケーブル
CRKシリーズ用 接続ケーブル
ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル
スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格823-7453,251 -1,737 -6,913 -1,477 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜9日目在庫品1日目〜
種類取付金具取付金具ケーブルケーブルケーブルケーブル
よく一緒に購入される商品

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング