17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コネクタ-端子台変換ユニット

通常単価(税別)
16,42217,779
税込単価
18,06419,557
通常出荷日:在庫品1日目~40日目一部当日出荷可能

ドライバと上位コントローラやセンを端子台で接続できる変換ユニットです。

  • 【販売終了情報】
    2026年9月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    CC20T10E
    CC20WT05AE
    CC20WT10AE
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CC36T10E

コネクタ-端子台変換ユニット 外形図1

CC20T10E

コネクタ-端子台変換ユニット 外形図2

製品仕様

  • シールドケーブル使用。ケーブル両端に接地しやすいアース線付。
  • ドライバ信号名がひと目でわかる信号名表示プレートを付属
  • DINレール取り付け可能
  • 適用圧着端子
    端子ねじサイズ:M3
    締め付けトルク:1.2N・m
    最小適用リード線:AWG22(0.3mm2

1列タイプ

  • 適用端子:先開端子
種類型番適用ドライバ長さ L(mm)
36極CC36T10Eパルス列入力
CN4用(36ピン)
1
20極CC20T10ECC-Link対応
CN6用(20ピン)
1

2列タイプ

  • 適用端子:丸形端子、先開端子(ネジを緩めても落下しないネジアップ式端子)
  • 配電盤の省スペースに役立つライトアングルタイプコネクタをドライバ側に採用
種類型番適用ドライバ長さ L(mm)
36極CC36WT05AEパルス列入力
CN4用(36ピン)
0.5
CC36WT10AE1
20極CC20WT05AECC-Link対応
CN6用(20ピン)
0.5
CC20WT10AE1

型番リスト

表示件数

種類

ピン数

(V)

ケーブル長

(m)

適用モーター

タイプ

最小発注数量
ケーブル
20
1
-
1列タイプ
1個
ケーブル
20
0.5
-
2列タイプ
1個
ケーブル
20
1
-
2列タイプ
1個
ケーブル
36
1
ARL,AR,NX
-
1個
配線サポート機器
36
0.5
-
2列タイプ
1個
ケーブル
36
1
-
2列タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,937
( 18,631 )
40日目
16,422
( 18,064 )
40日目
16,937
( 18,631 )
40日目
17,505
( 19,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,779
( 19,557 )
9日目
17,505
( 19,256 )
9日目

詳細情報

基本情報

ドライバと上位コントローラやセンを端子台で接続できる変換ユニットです。

ご注意

  • 【販売終了情報】
    2026年9月30日に販売終了予定となります。
    仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    【対象型番】
    CC20T10E
    CC20WT05AE
    CC20WT10AE

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

319

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ-端子台変換ユニットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
NXシリーズに使用
5
満足度:5.0
チューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズに使用するためにこの商品を選定しました。自社製品の試験機に使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ-端子台変換ユニット
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ
接地端子前出しアタッチメント
モータオプション 絶対位置ユニット
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
電源回生コンバータ/ドライブユニット用保護協調ケーブル
メーカーオリエンタルモーター三菱電機三菱電機三菱電機住友重機械三菱電機
通常価格16,422-3,9003,75038,7509,283 -9,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目6日目〜5日目

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング