メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンデンサ用 DINレール取付金具

型番:

PADP01C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PADP01Cの仕様・寸法情報

種類
取付金具
内容
UL認定全コンデンサ対応

商品情報

外形図

コンデンサ用 DINレール取付金具 外形図

製品仕様

  • 適用製品:UL認定全コンデンサに使用可能
  • 材質:アルミ
  • 表面処理:アルマイト
  • 質量:55g

型番リスト

表示件数
型番
PADP01C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オリエンタルモーターのUL認定コンデンサの全てに対応したDINレール取付金具です。コンデンサの回り止めディンプル加工済み。エンドプレートが無くても、横すべりしません。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

675

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンデンサ用 DINレール取付金具の型番PADP01Cのページです。 型番PADP01Cに関する仕様情報を記載しております。
コンデンサ用 DINレール取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンデンサ用 DINレール取付金具
CRKシリーズ ケーブルセット
DINレール取付金具
DINレール取付用
取付金具
回路製品用取付金具
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格7452,607 -2,068 -595 -1,407 -1,388 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
種類取付金具ケーブル取付金具取付金具取付金具取付金具
内容UL認定全コンデンサ対応モータ用/電源用/入出力信号用----
よく一緒に購入される商品

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました