17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用モーター

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DINレール取付金具

通常単価(税別)
2,0682,288
税込単価
2,2752,517
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・制御盤内にリレーやタイマなどを取り付ける際に使用するDINレールを設置するための金具で、金属...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質:SPCC
  • 表面処理:三価クロメート
型番適用製品
スピードコントロールモーター
MADP05-12USシリーズ
MADP05-15BLUシリーズ

商品特長詳細

  • 金属製で、強固に取り付けられます。
  • エンドプレートがなくても、横すべりしません

型番リスト

表示件数

適用モーター

最小発注数量
US
1個
BLU
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,068
( 2,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,288
( 2,517 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・制御盤内にリレーやタイマなどを取り付ける際に使用するDINレールを設置するための金具で、金属製のため強固に取り付けられます。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

77
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール取付金具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オリエンタルモーター
5
満足度:5.0
オリエンタルモーターのスピコンを取り付けるのに 使いました。 コンベアーに使用しているので微調整するのにちょうどよかった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール取付金具
DINレール取付用
コンデンサ用 DINレール取付金具
取付金具
盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
回路製品用取付金具
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格2,068-595 -7451,407 -2,2881,388 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング