メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

丸型ソケット(11ピン用)

丸型ソケット(11ピン用) EP11MS
通常単価(税別)
444
税込単価
488
通常出荷日:40日目

【特長】・丸型ソケット(11ピン用)です。・質量は、15gです。

型番:

EP11MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP11MSの仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
ピン数(V)
11

商品情報

製品仕様

型番ピン数
EP11MS11V

型番リスト

表示件数
型番
EP11MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
40日目

詳細情報

基本情報

【特長】・丸型ソケット(11ピン用)です。・質量は、15gです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型ソケット(11ピン用)の型番EP11MSのページです。 型番EP11MSに関する仕様情報を記載しております。
丸型ソケット(11ピン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ソケット(11ピン用)
スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型
コントローラ電源ケーブル 41-L11XA
スピードコントロールギアモータ オプション 表面接続ソケット
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ
CRKシリーズ用 接続ケーブル
メーカーオリエンタルモーターニッセイマブチモーターニッセイ住友重機械オリエンタルモーター
通常価格44419,202 -2,1105,45011,8751,737 -
通常出荷日40日目6日目9日目6日目13日目9日目〜
種類周辺アクセサリコントローラ・ドライバケーブル周辺アクセサリコントローラ・ドライバケーブル
ピン数(V)11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト