メカニカル部品技術窓口
原点出しに必要な部材をすべてセットに!【特長】・原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボ...
詳細を確認DG60

DG85

DG130

DG200

| 型番 | センサ出力 | 適用製品 |
|---|---|---|
| PADG-SA | NPN | DG60 |
| PADG-SAY | PNP | |
| PADG-SB | NPN | DG85 DG130 DG200 |
| PADG-SBY | PNP |
| センサ型番 | DG60:EE-SX672A(オムロン製) DG85、DG130、DG200:EE-SX673A(オムロン製) |
|---|---|
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(P-P) 10%以下 |
| 消費電流 | 35mA以下 |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC5~24V 100mA以下 残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時) |
| 表示灯 | 検出表示(赤色) |
| センサ論理 | ノーマルオープン/ノーマルクローズ(接続により切替可) |
| センサ型番 | DG60:EE-SX672R(オムロン製) DG85、DG130、DG200:EE-SX673R(オムロン製) |
|---|---|
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(P-P) 10%以下 |
| 消費電流 | 30mA以下 |
| 制御出力 | PNPオープンコレクタ出力 DC5~24V 50mA以下 残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時) |
| 表示灯 | 検出表示(赤色) |
| センサ論理 | ノーマルオープン/ノーマルクローズ(接続により切替可) |
原点出しに必要な部材をすべてセットに!
【特長】
・原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボットコード付コネクタ、センサ取付金具、遮光板、取付ねじをセットにした原点センサセットをご用意しました。
・原点出しに必要な部品はすべて揃っていますので、センサ取り付けに対する設計、製作、部品調達の手間が省けます。
・また、簡単に取り付けることができますので、すぐにお使いいただけます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
ケーブル
4通常価格(税別):745円~

オリエンタルモーター
リレー接点保護部品 サージ電圧吸収用CR回路
5通常価格(税別):539円~

オリエンタルモーター
ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル
4.7通常価格(税別):1,146円~

オリエンタルモーター
回生抵抗
5通常価格(税別):5,761円~

オリエンタルモーター
外部トルク設定器/外部速度設定器
4通常価格(税別):1,374円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター用クリーンダンパ
5通常価格(税別):3,593円~