メカニカル部品技術窓口

確定しました

データ設定器

型番:

OPX-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OPX-2Aの仕様・寸法情報

種類
設定・表示機器
ケーブル長(m)
-
適用モーター
BLE,AR,CRK,NX
付属品
-

商品情報

製品仕様

  • 表示:LED
  • ケーブル長さ:5m
  • 使用周囲温度:0~+40℃(凍結のないこと)
型番適用製品
スピードコントロールモーターステッピングモーターACサーボモーター
OPX-2ABLEシリーズARシリーズ
CRKシリーズ 位置決め機能内蔵タイプ
NXシリーズ

型番リスト

表示件数
型番
OPX-2A

種類

ケーブル長

(m)

適用モーター

付属品

最小発注数量
設定・表示機器
-
BLE,AR,CRK,NX
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,294
( 21,223 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

データ設定器です。通信ケーブル2m付属しています。
【特長】
・ドライバ内部パラメータの設定、データの設定や変更などができます
・回転速度やI/Oモニタ、ティーチングなどにもお使いいただけます
・適用製品によって設定、モニタ内容が異なります

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

114

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データ設定器の型番OPX-2Aのページです。 型番OPX-2Aに関する仕様情報を記載しております。
データ設定器のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デモ機
5
満足度:5.0
サーボモーターと比べて安価な、ブラシレスモーターを使って位置決め制御が可能となり、助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データ設定器
外部トルク設定器/外部速度設定器
外部速度設定器
スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器
外部速度設定用可変抵抗器
デジタル回転表示器
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーター住友重機械ニッセイオリエンタルモーター住友重機械
通常価格19,2941,374 -7044,1373,145 -16,155
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目6日目在庫品1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング