メカニカル部品技術窓口
【特長】・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます。・取り付けは、水平・垂直い...
詳細を確認
| 型番 | SF-1F | |
|---|---|---|
| 適用流体 | 冷温水・油・その他非危険流体 | |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |
| 最高温度 | 150℃ | |
| 耐熱衝撃温度 | 100℃ | |
| 材 質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) |
| ガラス | 強化ガラス | |
| フラップ | ステンレス鋼 | |
| 接続 | JIS 10KFFフランジ | |


※上記流量特性は目安程度で、流量測定には使用できません。

※上記流量特性は目安程度で、流量測定には使用できません。
【特長】
・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます。
・取り付けは、水平・垂直いずれの配管にも使用できます。
・蒸気ドレン用は、マイカ( 雲母)プレート入りになります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
結束バンド(ナイロン66)
5通常価格(税別):79円~

ヨシタケ
エアートラップ 11、22、13-LDシリーズ
0通常価格(税別):30,528円~

ベン
AK-5F型 スチームトラップ
0通常価格(税別):28,193円~

テイエルブイ
BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)
0通常価格(税別):44,609円~

ミヤワキ
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
0通常価格(税別):51,093円~

ミヤワキ
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
0通常価格(税別):28,542円~

因幡電機産業
ドレンパイプ T型チーズ
0通常価格(税別):205円~

エスコ
PTねじコネクター
0通常価格(税別):648円~

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~