17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

サイトグラス SB-1Sシリーズ

通常単価(税別)
9,08827,740
税込単価
9,99730,514
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ボールが動くことにより、流れ状態が確認できます。・ボールが回転しガラスに接触することにより、...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイトグラス SB-1Sシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水
最高使用圧力1.0MPa
最高温度85℃
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ガラス強化ガラス
フラップ合成樹脂
接続JIS Rc

※ガラス・ボールは消耗品になります。

規格表

サイトグラス SB-1Sシリーズ 関連画像

型番リスト

表示件数

呼び径 B呼称(A呼称)

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
382-4951
1個
3/4B(20A)
382-4969
1個
1B(25A)
382-4977
1個
1 1/4B(32A)
-
1個
1 1/2B(40A)
-
1個
2B(50A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,088
( 9,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,410
( 10,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,165
( 13,382 )
6日目
21,341
( 23,475 )
5日目
21,498
( 23,648 )
5日目
27,740
( 30,514 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールが動くことにより、流れ状態が確認できます。
・ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等を付きにくくすることができます。
・取り付けは、水平・垂直方向いずれの配管にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイトグラス SB-1Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイトグラス SB-1Sシリーズ
サイトグラス SB-1Fシリーズ
サイトグラス SL-1Sシリーズ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
サイトグラス SF-1Fシリーズ
サイトグラス SL-1Fシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格9,088-15,078 -8,387 -9,088 -16,824 -14,096 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
種類ボール式ボール式透視式フラップ式フラップ式透視式
使用流体冷温水冷温水
接続種類RcフランジRcRcフランジフランジ
本体材質球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄
最高使用温度(℃)8585150150150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング