17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

サイトグラス SB-1Fシリーズ

通常単価(税別)
15,07836,765
税込単価
16,58640,442
通常出荷日:5日目~8日目

ボールが動くことで流れ状態が確認できます。ボールが回転しガラスに接触することで、ガラス面に付着する水垢...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイトグラス SB-1Fシリーズ 外形図

製品仕様

型番SB-1F
適用流体冷温水
最高使用圧力1.0MPa
最高温度85℃

本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ガラス強化ガラス
ボール合成樹脂
接続JIS 10KFFフランジ
  • ガラス・ボールは消耗品になります。

規格表

サイトグラス SB-1Fシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径 B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,078
( 16,586 )
8日目
17,676
( 19,444 )
5日目
22,100
( 24,310 )
5日目
26,528
( 29,181 )
5日目
28,972
( 31,869 )
5日目
36,765
( 40,442 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボールが動くことで流れ状態が確認できます。ボールが回転しガラスに接触することで、ガラス面に付着する水垢等を付きにくくすることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイトグラス SB-1Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイトグラス SB-1Fシリーズ
サイトグラス SB-1Sシリーズ
サイトグラス SF-1Fシリーズ
サイトグラス SL-1Fシリーズ
サイトグラス SL-1Sシリーズ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格15,078-9,088 -16,824 -14,096 -8,387 -9,088 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ボール式ボール式フラップ式透視式透視式フラップ式
使用流体冷温水冷温水
接続種類フランジRcフランジフランジRcRc
本体材質球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄
最高使用温度(℃)8585150150150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング