17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

サイトグラス 150L-13Sシリーズ

通常単価(税別)
21,121101,630
税込単価
23,233111,793
通常出荷日:5日目~16日目

【特長】・二液流体の混合状態、又その色合を確認することができます。・断続的に流れる流体の確認が可能です...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイトグラス 150L-13Sシリーズ 外形図

製品仕様

型番150L-13S
適用流体冷温水・油・その他非危険流体
呼び径15A~50A
最高使用圧力1.0MPa
最高温度150℃
耐熱衝撃温度100℃

本体ステンレス鋼
ガラス強化ガラス
接続JIS Rc
  • ガラスは消耗品になります。

規格表

サイトグラス 150L-13Sシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径 B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,121
( 23,233 )
16日目
28,059
( 30,865 )
5日目
58,068
( 63,875 )
5日目
56,916
( 62,608 )
5日目
62,791
( 69,070 )
5日目
101,630
( 111,793 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二液流体の混合状態、又その色合を確認することができます。
・断続的に流れる流体の確認が可能です。
・取り付けは、水平・垂直方向いずれの配管にも使用できます。
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
・用途にお応じて鋳鉄、ステンレス鋼の材質を取り揃え、幅広い選択が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイトグラス 150L-13Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイトグラス 150L-13Sシリーズ
サイトグラス 150F-13Sシリーズ
サイトグラス SL-1Sシリーズ
サイトグラス SB-1Sシリーズ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
サイトグラス 400シリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格21,121-28,994 -8,387 -9,088 -9,088 -12,265 -
通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類透視式フラップ式透視式ボール式フラップ式スピンナ式
使用流体冷温水
接続種類RcRcRcRcRcRc
本体材質ステンレス鋼ステンレス鋼球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄青銅
最高使用温度(℃)15015015085150100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング